ZHCSQS8K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
示例电路中给出的设计公式可用于使用 TPS543x 生成电路。这些设计基于某些假设,往往始终在 ESR 值的有限范围内选择输出电容器。如果需要不同类型的电容器,可以选择适合 TPS543x 内部补偿的电容器。方程式 15 给出了内部电压模式 III 型补偿网络的标称频率响应:

其中
利用这些信息以及所需的输出电压、前馈增益和输出滤波器特性,可以推导出闭环传递函数。