ZHCSEW5B April 2016 – April 2021 TPS54202
PRODUCTION DATA
器件的 EN 引脚可提供电气开/关控制功能。当 EN 引脚电压超过阈值电压时,器件便开始工作。如果 EN 引脚电压被拉至阈值电压以下,稳压器停止开关并进入低静态 (IQ) 状态。
EN 引脚具备一个内部上拉电流源,使用户可以悬空 EN 引脚以启用器件。如果应用需要控制 EN 引脚,可采用一个漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接。
该器件可在 VIN 引脚上实现内部欠压锁定 (UVLO) 电路。当 VIN 引脚电压降至内部 VIN UVLO 阈值以下时,该器件被禁用。内部 VIN UVLO 阈值的迟滞为 480mV。
如果应用需要 VIN 引脚上具有更高的 UVLO 阈值,则可以如图 7-1 中所示配置 EN 引脚。使用外部 UVLO 功能时,建议将迟滞值设置为大于 500mV。
EN 引脚具有较小的上拉电流 Ip,该电流将引脚的默认状态设置为在未连接任何外部元件时启用。上拉电流还用于控制 UVLO 功能的电压迟滞,因为当 EN 引脚超过使能阈值时,上拉电流会增加 Ih。使用Equation1 和Equation2 来计算 R4 和 R5 在指定 UVLO 阈值下的值。
图 7-1 可调节 VIN
欠压锁定
其中:
Ip = 0.7µA
Ih = 1.55µA
VENfalling = 1.19V
VENrising = 1.22V