ZHCSEW5B April 2016 – April 2021 TPS54202
PRODUCTION DATA
TPS54202 该器件经过内部补偿,内部补偿网络由方框图中所示的两个电容器和一个电阻器组成。根据 VOUT 不同,如果输出电容 COUT 的 ESR(陶瓷型)电容偏小,则会导致相位裕度偏小。在 R2 上并联一个外部前馈电容 C6 可以提高相角。选择使用 C6 来将相位裕度提高至交叉频率。
对根据Equation16 计算 C6 进行了测试。
在此设计中,C6 = 75pF。当 COUT 的 ESR 非常大时,C6 可以不需要,并应使用中等 ESR 来降低Equation16 计算出的 C6。建议参照使用表 8-2 中的值。
| VOUT (V) | L (µH)1 | COUT (µF) | R2 (kΩ) | R3 (kΩ) | C6 (pF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 5.6 | 66 | 100 | 49.9 | 47 |
| 2.5 | 8.2 | 44 | 100 | 31.6 | 33 |
| 3.3 | 10 | 44 | 100 | 22.1 | 56 |
| 5 | 15 | 44 | 100 | 13.3 | 75 |
| 12 | 22 | 44 | 100 | 5.23 | 100 |