ZHCSOG1A
june 2021 – december 2021
TPS536C9
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Getting Started and Next Steps
5.2
Device Support
5.2.1
第三方产品免责声明
5.3
Device Nomenclature
5.4
Tools and Software
5.5
Documentation Support
5.5.1
Related Documentation
5.6
接收文档更新通知
5.7
支持资源
5.8
Trademarks
5.9
静电放电警告
5.10
术语表
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RSL|48
MPQF193A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RSL|48
QFND155N
订购信息
zhcsog1a_oa
1
特性
输入电压范围:4.5V 至 17V
输出电压范围:0.25V 至 5.5V
支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12,M ≤ 6)的双路输出
符合
Intel®
VR14 SVID 标准且支持 PSYS
向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
自动 NVM 故障状态记录
动态电流限制,可提高快速电压模式性能
与 TI
NexFET™
功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
支持精确可调自适应电压定位(AVP、负载线)
单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度。
快速增相可实现瞬态下冲衰减
具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
获得专利的
AutoBalance™
电流共享
可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
PMBus™
v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
6 mm × 6 mm 48 引脚 QFN 封装