ZHCSA32D July 2012 – July 2026 TPS53015
PRODUCTION DATA
在正常运行期间,当 TPS53015 器件温度超过阈值(通常为 150°C)时,器件会关闭。当温度降至阈值以下时,器件会再次启动。在 VIN 启动期间,如果 VREG5 输出电压低于标称值,器件会将热关断阈值保持在低于 150°C 的水平。在 VIN 上升期间,结温 (TJ) 必须保持低于 110°C。