ZHCSA32D July 2012 – July 2026 TPS53015
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 电压范围 | 8.0 | 12 | 22 | V | |
| 最大输入电流 | VIN = 12V,IOUT = 8A | 0.9 | A | ||
| 空载输入电流 | VIN = 12V,IOUT = 0A | 0.6 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 | 1.05 | V | |||
| 输出电压调节 | 设定点精度 (VIN = 12V、IOUT = 8A) | -2% | 2% | ||
| 线路调整 (VIN = 8.0V-22V、IOUT = 8A) | 1% | ||||
| 负载调整 (VIN = 12V,IOUT = 0A-8A) | 1.5% | ||||
| 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 8A | 20 | mVpp | ||
| 输出负载电流 | 0 | 8.0 | A | ||
| 过流限值 | VIN = 12V | 11 | |||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 500 | kHz | |||
| 峰值效率 | VIN = 12V,IOUT = 3.2A | 86.5% | |||
| 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 8.0A | 81.4% | |||
| 工作温度 | 25 | °C | |||