ZHCSA32D July 2012 – July 2026 TPS53015
PRODUCTION DATA
TPS53015 器件的主控制环路是自适应导通时间脉宽调制 (PWM) 控制器,支持专有 D-CAP2 控制拓扑。D-CAP2 控制拓扑将自适应导通时间控制与内部补偿电路相结合,在使用低 ESR 和陶瓷输出电容器时,实现伪固定频率和外部元件较少的配置。即使输出端几乎没有纹波,D-CAP2 控制拓扑也能保持稳定。在每个周期开始时,高侧 MOSFET 导通。当内部计时器到期时,该 MOSFET 关断。该计时器由转换器输入电压 VIN 和输出电压 (VOUT) 决定,以便在整个输入电压范围内保持伪固定频率,因此称为自适应导通时间控制。当反馈电压降至额定电压之下时,导通时间计时器将重置,高侧 MOSFET 将再次开启。参考电压中加入了内部斜坡以模拟输出纹波,从而使 D-CAP2 控制拓扑不再需要由 ESR 引起的输出纹波。