ZHCSNW0C February 2019 – April 2021 TPS51396A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS51396A 是一款具有集成式 FET 且具有成本效益的高电压输入、高效率同步降压转换器。
TPS51396A 的主要特性是其 ULQ(超低静态电流),可实现低偏置电流和大负荷运行。该 ULQ 特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。TPS51396A 的电源输入电压范围为 4.5V 至 24V。该器件使用 DCAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS51396A 提供 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 的全面保护。它结合了电源正常信号和输出放电功能。
可使用 TPS51396A 中的 MODE 引脚来设置 Eco-Mode 或 OOA 模式,从而实现轻负载运行。Eco-Mode 在轻负载运行期间可保持高效率,OOA 模式工作时的开关频率大于 25kHz(即使没有负载也是如此)。
TPS51396A 同时支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.3ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现。
TPS51396A 可采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS51396A | VQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm |
典型应用
效率与输出电流 ECO 模式