ZHCSSJ6 july 2023 TPS38700S-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | TPS38700S-Q1 | ||||
| 名称 | |||||
| 1 | NIRQ | O | 中断引脚(开漏、低电平有效) | ||
| 2 | NRST | O | 复位引脚(开漏、低电平有效) | ||
| 3 | SYNC | I | |||
| 4 | ACT | I | ACT 引脚(逻辑高电平启动上电序列、逻辑低电平启动断电序列) | ||
| 5 | SCL | I | I2C 时钟引脚 | ||
| 6 | SDA | I/O | I2C 数据引脚 | ||
| 7 | GPO7 | O | GPO7(开漏) | ||
| 8 | GPO8 | O | GPO8(开漏) | ||
| 9 | GPO9 | O | GPO9(开漏) | ||
| 10 | GPO10 | O | GPO10(开漏) | ||
| 11 | GPO11 | O | GPO11(开漏) | ||
| 12 | GPO12 | O | GPO12(开漏) | ||
| 13 | NC | 不适用 | 保持引脚开路。不要连接到任何地方。 | ||
| 14 | NC | 不适用 | 保持引脚开路。不要连接到任何地方。 | ||
| 15 | NC | 不适用 | 保持引脚开路。不要连接到任何地方。 | ||
| 16 | GND | - | 接地 | ||
| 17 | VDD | - | 电源 | ||
| 18 | VBBAT | - | 备用电池电源。有关备用状态的更多信息,请查看 节 8.3.4。 | ||
| 19 | EN1 | O | 使能 1(开漏) | ||
| 20 | EN2 | O | 使能 2(开漏) | ||
| 21 | EN3 | O | 使能 3(开漏) | ||
| 22 | EN4 | O | 使能 4(开漏) | ||
| 23 | EN5 | O | 使能 5(开漏) | ||
| 24 | EN6 | O | 使能 6(开漏) | ||