ZHCSFP2B October 2016 – September 2021 TPS3850
PRODUCTION DATA
TPS3850 将精密监控器与一个可编程窗口看门狗定时器相结合。TPS3850 窗口比较器在 SENSE 引脚上可针对过压 (VIT+(OV)) 和欠压 (VIT–(UV)) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。此外,TPS3850 针对两阈值施加精确迟滞,使得该器件非常适用于容差要求严格的系统。该监控器的 RESET 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。出厂编程的 RESET 延迟具备 9.5% 精度、高精密延迟时间。
TPS3850 具备适用于多种应用的可编程窗口看门狗计时器。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。窗口看门狗超时可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。
TPS3850 采用小型 3.00mm ×
3.00mm 10 引脚 VSON 封装。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3850 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
全集成微控制器监控电路
过压阈值 (VIT+(OV)) 精度与温度间的关系