ZHCSY14E December 2002 – March 2025 TPS3820-Q1 , TPS3823-Q1 , TPS3824-Q1 , TPS3825-Q1 , TPS3828-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tW | 脉宽 | 在 VDD 处 | VDD = VIT– + 0.2V,VDD = VIT– – 0.2V | 6 | µs | ||
| 在 MR 处 | VDD ≥ VIT– + 0.2V,VIL = 0.3 × VDD,VIH = 0.7 × VDD | 1 | µs | ||||
| 在 WDI 处 | 100 | ns | |||||