ZHCSY14E December 2002 – March 2025 TPS3820-Q1 , TPS3823-Q1 , TPS3824-Q1 , TPS3825-Q1 , TPS3828-Q1
PRODUCTION DATA
TPS382x-xx-Q1 系列监控器提供电路初始化和计时监控等功能。可选配置包括具有高电平有效和低电平有效输出信号的器件 (TPS3824/5-xx-Q1)、具有看门狗计时器的器件 (TPS3820/3/4/8-xx-Q1) 以及具有手动复位 (MR) 引脚的器件 (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)。当电源电压 VDD 上升至高于 1.1V 时,RESET 信号置为有效。对于具有低电平有效输出逻辑的器件,器件会监测 VDD,并使 RESET 在 VDD 低于负阈值电压 VIT− 的情况下始终保持低电平。对于具有高电平有效输出逻辑的器件,只要 VDD 保持低于 VIT−,RESET 就会保持高电平。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延迟时间 td 始于 VDD 上升至高于正阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–,所以无需外部组件。
TPS382x-xx-Q1 系列设计用于监测 2.5V、3V、3.3V 和 5V 的电源电压。该系列器件可采用 5 引脚 SOT-23 封装,工作温度范围为 −40°C 至 125°C,符合集成电路 AEC-Q100 应力测试认证的要求。