ZHCSY14E December 2002 – March 2025 TPS3820-Q1 , TPS3823-Q1 , TPS3824-Q1 , TPS3825-Q1 , TPS3828-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3823-xx-Q1 可用于监控微控制器等器件的电源导轨。一旦电源引脚上的电压 (VDD) 高于内部阈值电压 (VIT– + VHYS),TPS3823-xx-Q1 就会启用下游器件。当 VDD 下降至低于阈值电压减去迟滞电压的差值 (VIT–) 时,TPS3823-xx-Q1 就会禁用下游器件。如果 WDI 输入未由 WDI 的正跳变或负跳变进行周期性触发,TPS3823-xx-Q1 还会发出复位信号。当监控系统未能在超时间隔 ttout 内重新触发看门狗电路时,RESET 会在时间段 td 内变为有效状态。
某些应用需要的复位信号比大多数 TPS382x-xx-Q1 系列提供的 200ms 更短。在这些情况下,TPS3820-xx-Q1 是一个不错的选择,因其延迟时间仅为 25ms。如果需要开漏输出,请将 TPS3823-xx-Q1 更换为 TPS3828-xx-Q1(如果 WDI 输入必须在 RESET 为低电平时有效,请参阅 节 8.2.2)。图 8-1 所示为典型应用中的 TPS3823-33-Q1。
图 8-1 具有看门狗超时的电源导轨监控