ZHCSKC4H May 2008 – October 2021
PRODMIX
TPS3813-Q1 监控电路主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和计时监测等功能。
上电期间,RESET 引脚会在电源电压 (VDD) 超出 1.1V 时有效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 (VIT) 以下,监控电路就会监测 VDD 并使 RESET 引脚保持有效状态。
内部计时器将会延迟输出恢复至无效(高电平)状态的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td = 25ms(典型值)在 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT) 之后开始。当电源电压降至阈值电压 (VIT) 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定感应阈值电压 (VIT)。
对于安全关键型应用,TPS3813-Q1 系列器件包含具备可编程延迟和窗口比率的窗口看门狗。可以通过将 WDT 引脚连接到 GND 或 VDD 或使用外部电容器来设置看门狗超时的上限。可以通过将 WDR 引脚连接到 GND 或 VDD 来设置下限和窗口比率。如果为看门狗操作不当,RESET 引脚将使微控制器复位。
该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压而设计。这些该器件采用 6 引脚 SOT-23 封装。这些器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS3813K33-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
TPS3813I50-Q1 |