ZHCSXJ1A September 2024 – September 2025 TPS37100-Q1
PRODMIX
节 7.3.2.1 展示了一个有关如何使用外部电阻分压器调节电压阈值的示例。可以根据所需的电压阈值和器件型号来计算电阻值。可调电压阈值型号会绕过内部电阻梯。
例如,考虑使用 TPS37100Z91DDYYRQ1 型号仅监测 48V 电压轨 VMON 是否存在欠压 (UV)。监测的 UV 阈值表示为 VMON-,这是器件将复位置为有效时所需的电压。对于此示例,VMON- = 40V。要将欠压复位置为有效,SENSE 引脚的电压 VSENSE 需要等于或低于输入正向阈值 VITN。对于此示例型号,VSENSE = VITN = 0.8V。使用 R1 和 R2,可以在方程式 4 中看到 VMON- 和 VSENSE 之间的相关性。假设 R2 = 2kΩ,则可以计算出 R1 = 98kΩ。
TPS37100Z91DDYYRQ1 具有特定于型号的 1% 电压阈值迟滞。要使复位信号被置为无效,VMON 必须高于 VITN + VHYS。在此示例型号中,选择了 1% 的电压阈值迟滞。因此,当复位信号被置为无效时,VMON 等于 40.4V。