ZHCSXJ1A September 2024 – September 2025 TPS37100-Q1
PRODMIX
内置自检 (BIST) 功能仅在 TPS37102-Q1 选项中提供。TPS37100-Q1 没有 BIST。
BIST 内部测试序列通过检查 SENSE 引脚上的内部比较器、带隙电压以及 OUT A 和 OUT B 输出是否存在故障,来验证器件内部信号链的运行状况。
TPS37102-Q1 具有内置自检 (BIST) 功能,可在器件内部运行诊断以监控器件的运行状况。上电期间,BIST 在越过 VDD(min) 后自动启动。在 BIST 期间,BIST 引脚以及 OUT A 和 OUT B 输出置为低电平有效,如果 BIST 测试成功完成(指示器件中没有内部故障),则它们将置为无效。BIST 和 BIST 置为有效的长度由 tBIST 指定。如果 BIST 未成功,则 BIST 引脚保持置为低电平有效,表示存在内部故障。OUT A 和 OUT B 输出在 BIST 故障时置为有效。在 BIST 期间,器件不会监控 SENSE 引脚是否存在故障,OUT A 和 OUT B 不依赖于 SENSE 引脚电压。
成功执行上电序列后,可以通过 BIST_EN 引脚上的上升沿输入 (VBIST_EN > 1.3V) 随时启动 BIST。仅当 SENSE 引脚未处于过压或欠压故障模式时,BIST 才会启动且 BIST 引脚置为有效。