ZHCSXJ1B September 2024 – October 2026 TPS37100-Q1
PRODUCTION DATA
此应用的主要优势是能够使用 SENSE 输入直接监测汽车电池上的电压。
通过将 SENSE 输入连接到外部电阻梯,再连接到电池轨,可实现电压轨监控。此示例中使用的 TPS37100-Q1 是可调电压型号,必须在外部设置受监控的阈值电压。需要注意的是,必须选择 TVS 保护二极管,以确保受监测电源轨上的瞬态电压不超过节 6.1中列出的绝对最大限值。可调阈值型号不在 SENSE 引脚上提供反极性保护。
若要使用此配置,必须根据应用选择器件的特定电压阈值型号。在此配置中,使用了 TPS37100Z91DDYYRQ1。
40V 欠压阈值由 R1 和 R2 设置。假设 R2 = 2kΩ,则可以将 R1 计算为 R1 = 98kΩ。
AOUT 引脚需要一个 0.1µF 稳定性电容器。在 48V 电压下运行时,AOUT = 1.6V,可与 MCU 的 3V 或 3.3V ADC 完美搭配。
OUT A 和 OUT B 可以连接到不同的负载。例如,OUT A 可以连接到宽 VIN DC/DC 转换器的使能端,而 OUT B 可以连接到 MCU GPIO。