ZHCSRF8A December 2022 – August 2024 TPS3435
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tSTRT | 启动延迟 (1) | 500 | µs | ||||
| tSD | 看门狗启动延迟 | 可订购器件型号 TPS3435xA、TPS3435xG | 0 | ms | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xB、TPS3435xH | 180 | 200 | 220 | ||||
| 可订购器件型号 TPS3435xC、TPS3435xI | 450 | 500 | 550 | ||||
| 可订购器件型号 TPS3435xD、TPS3435xJ | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xE、TPS3435xK | 4.5 | 5 | 5.5 | ||||
| 可订购器件型号 TPS3435xF、TPS3435xL | 9 | 10 | 11 | ||||
| tWDO | 看门狗置位延时时间 | 可订购器件型号 TPS3435xxxxB | 1.6 | 2 | 2.4 | ms | |
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxC | 9 | 10 | 11 | ms | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxD | 22.5 | 25 | 27.5 | ms | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxE | 45 | 50 | 55 | ms | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxF | 90 | 100 | 110 | ms | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxG | 180 | 200 | 220 | ms | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxH | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
| 可订购器件型号 TPS3435xxxxI | 9 | 10 | 11 | s | |||
| tMR_WDO | 从 MR 低电平到 WDO 置位的传播延迟 | VDD ≥ 1.25V, MR = VMR_H 至 VMR_L |
100 | ns | |||