ZHCSRF8A December 2022 – August 2024 TPS3435
PRODUCTION DATA
TPS3435 支持使用 MR 引脚执行手动复位功能。MR 引脚由低于 0.3 x VDD 的电压驱动时,将 WDO 输出置位。MR 引脚具有上拉至 VDD 的 100kΩ 电阻。MR 引脚可以保持悬空。内部上拉可确保输出不会由于 MR 引脚触发而置位。
在 MR 引脚电压上升到高于 0.7 x VDD 电压后,输出将取消置位。有关更多详细信息,请参阅图 7-12。