ZHDS206 May 2026 TPS25752A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPP_5V | 从 PP5V 到 VBUS 的电阻 | ILOAD = 3A,TJ = 25°C | 36 | 38 | mΩ | |
| RPP_5V | 从 PP5V 到 VBUS 的电阻 | ILOAD = 3A,TJ = 125°C | 36 | 53 | mΩ | |
| IPP5V_REV | VBUS 至 PP5V 漏电流 | VPP5V = 0V,VVBUS = 5.5V,禁用 PP_5V,TJ ≤ 85°C,测量 IPP5V | 5 | µA | ||
| IPP5V_FWD | PP5V 至 VBUS 漏电流 | VPP5V = 5.5V,VVBUS = 0V,禁用 PP_5V,TJ ≤ 85°C,测量 IVBUS | 15 | µA | ||
| ILIM5V | 电流限制设置 | 配置为设置 0 | 1.15 | 1.36 | A | |
| ILIM5V | 电流限制设置 | 配置为设置 1 | 1.61 | 1.90 | A | |
| ILIM5V | 电流限制设置 | 配置为设置 2 | 2.3 | 2.70 | A | |
| ILIM5V | 电流限制设置 | 配置为设置 3 | 3.04 | 3.58 | A | |
| ILIM5V | 电流限制设置 | 配置为设置 4 | 3.22 | 3.78 | A | |
| IVBUS | PP5V 至 VBUS 电流检测精度 | 3.64A ≥ IVBUS ≥ 1A | 3.05 | 3.5 | 3.75 | A/V |
| VPP_5V_RCP | 当 VVBUS – VPP5V < VPP_5V_RCP 时,RCP 清除,PP_5V 开始开启。测量 VVBUS – VPP5V | 10 | 20 | mV | ||
| tiOS_PP_5V | 对 VBUS 短路的响应时间 | VBUS 通过 10mΩ 连接到 GND,CVBUS = 0 | 1.15 | µs | ||
| tPP_5V_ovp | 对 VVBUS > VOVP4RCP 的响应时间 | 启用 PP_5V,从 PP5V 获取 IRpDef,将 VOVP4RCP 配置为设置 2,以 100V/ms 将 VVBUS 从 4V 斜升至 20V,CPP5V = 2.5µF,测量从 OVP 检测到反向电流 < 100mA 的时间 | 4.5 | µs | ||
| tPP_5V_uvlo | 当 VVBUS < 0.8V 时,对 VPP5V < VPP5V_UVLO, PP_VBUS 的响应时间被视为关闭 | RL = 100Ω,VBUS 上无外部电容 | 4 | µs | ||
| tPP_5V_rcp | 对 VPP5V < VVBUS + VPP_5V_RCP 的响应时间 | VPP5V = 5.5V,从 PP5V 获取 IRpDef,启用 PP_5V,将 VOVP4RCP 配置为设置 2,以 10V/μs 将 VVBUS 从 4V 斜升至 21.5V,测量 VPP5V。CPP5V = 104µF,CVBUS = 10µF,测量从 RCP 检测到反向电流 < 100mA 的时间 | 0.7 | µs | ||
| tILIM | 电流钳位抗尖峰脉冲时间 | 5.1 | ms | |||
| tON | 从启用信号到 VBUS 处于最终值的 90% | RL = 100Ω,VPP5V = 5V,CL = 0 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | ms |
| tOFF | 从禁用信号到 VBUS 处于最终值的 10% | RL = 100Ω,VPP5V = 5V,CL = 0 | 0.30 | 0.45 | 0.6 | ms |
| tRISE | VBUS 从最终值的 10% 到 90% | RL = 100Ω,VPP5V = 5V,CL = 0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | ms |
| tFALL | VBUS 从初始值的 90% 到 10% | RL = 100Ω,VPP5V = 5V,CL = 0 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | ms |