ZHDS206 May 2026 TPS25752A
PRODUCTION DATA
| 参数(1) | 电压额定值 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVIN_3V3 | VIN_3V3 上的电容 | 6.3V | 5 | 10 | µF | |
| CLDO_3V3 | LDO_3V3 上的电容 | 6.3V | 5 | 10 | 25 | µF |
| CLDO_1V5 | LDO_1V5 上的电容 | 4V | 4.5 | 12 | µF | |
| CVBUS | VBUS 上的电容 | 25V | 1 | 4.7 | 10 | µF |
| CPP5V | PP5V 上的电容 | 10V | 120(2) | µF | ||
| CCCy | CCy 引脚上的电容(3) | 6.3V | 200 | 400 | 480 | pF |