ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 29h,带 1 个数据字节,读取/写入
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4PW34 | MC34_2 | MC34_1 | MC34_0 | 4PW12 | MC12_2 | MC12_1 | MC12_0 |
| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W–0 |
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7、3 | 4PWnn | R/W | 0 | 4 线对有线配置位 4PWnn = 1:通道 3/4 或 1/2 采用 4 线对配置连接方式 4PWnn = 0:通道 3/4 或 1/2 采用 2 线对配置连接方式 | ||||||
| 6 - 4,2 - 0 | MCnn_2-0 | R/W | 0 | MCnn_2-0:端口功率分配位。这些位设置允许给定端口(2 线对或 4 线对)加电的最大功率分级级别 在半自动模式下需要在发出 PWONn 命令之前设置这些位,而在自动模式下需要在设置 0x14 中的 DETE 和 CLE 位之前设置这些位。 | ||||||
| 4PWnn | MCnn_2 | MCnn_1 | MCnn_0 | 功率分配 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 线对 15.4W |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 保留 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 保留 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 线对 30W |
| 0 | 1 | x | x | 保留 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 线对 15.4W |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 保留 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 保留 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 线对 30W(4 级) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 线对 45W(5 级) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 线对 60W(6 级) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 线对 75W(7 级) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 线对 90W(8 级) |
如需详细了解功率降级的应用以及功率分配设置与分配的分级结果之间的关系,请参阅表 8-2 和表 8-3。
为了防止出现任何意外行为,仅当端口仍处于关闭模式时,才能在上电复位 (POR) 事件后立即执行 4PWnn 位设置。
在半自动或自动模式下发出 PWON 命令之前以及在自动模式下设置 DETE 和 CLE 位之前,需要设置功率分配 (0x29h) 值。发出 PWON 命令后对功率分配值进行的任何更改均可能被忽略。
对于 4 线对双特征 PD,奇数通道优先于偶数通道。因此,偶数通道将基于所分配的总功率与奇数通道的分级之间的差异受电。
例如,如果双特征 PD 包含两个 45W PD 并且 PSE 功率分配设置为 60W,则奇数通道受电将是 45W,而偶数通道将限制为 15W。
对于 2 线对有线端口,MCnn_2-0 位同时设置通道 1 和 2 以及 3 和 4 的功率分配设置。
允许将通道 3 和 4 设置为 15.4W,而将通道 1 和 2 设置为 30W,但不允许通道 1 和 2 之间或 3 和 4 之间具有不同的功率分配设置