ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 02h,带 1 个数据字节,只读
命令 = 03h,带 1 个数据字节,读取时清除
高电平有效,每个位对应于发生的特定事件。
每个位 xxx1-4 表示一个单独的通道。
每个位置(02h 或 03h)的读取会返回相同的寄存器数据,但“读取时清除”命令会清除寄存器的所有位。
如果该寄存器导致 INT 引脚被激活,则此“读取时清除”将释放 INT 引脚。
任何有效位都会对中断寄存器产生影响,如中断寄存器说明中所示。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PGC4 | PGC3 | PGC2 | PGC1 | PEC4 | PEC3 | PEC2 | PEC1 |
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 | CR-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;CR = 读取时清除;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7–4 | PGC4–PGC1 | R 或 CR | 0 | 表示发生了电源正常状态变化。 1 = 发生了电源正常状态变化 0 = 未发生电源正常状态变化 |
| 3-0 | PEC4–PEC1 | R 或 CR | 0 | 表示发生了电源使能状态变化。 1 = 发生了电源使能状态变化 0 = 未发生电源使能状态变化 |
对于 4 线对有线端口,PECn 位将随每个通道的状态变化而单独更新。
对于 4 线对单一特征器件,只有在两个通道的状态均发生更改后,才会设置 PGCn 位。这样做是为了防止可能发生双中断的情况,因为第二个通道在第一个通道之后不久完成处理。
对于 4 线对双特征器件,在每个通道上的状态发生变化时会设置 PECn 和 PGCn 位。