ZHCSW37A April 2024 – May 2025 TPS23881B
PRODUCTION DATA
命令 = 54h,带 1 个数据字节,只读
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | PAC4_6 | PAC4_5 | PAC4_4 | PAC4_3 | PAC4_2 | PAC4_1 | PAC4_0 |
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-0 | PACn_6 - PACn_0 | R | 0 | 通道 n Auto Class 功率测量的 8 位数据转换结果。 峰值平均功率计算结果来自 Auto Class 功率测量窗口期间进行的通道电压和电流数据转换测量值。 定义测量 Auto Class 功率的公式为: PAC= N × PAC_STEP 其中,假设使用 0.200Ω Rsense 电阻器时: PCSTEP = 0.5W | ||||
IEEE 要求在测量的 Auto Class 功率基础上提供功率余量(定义为 PAC_MARGIN),从而支持组件随时间降级。请参阅表 8-65 以了解 PAC 和 PAC_MARGIN 之间的关系