ZHCSJU6C March 2019 – October 2019 TPS23881
PRODUCTION DATA.
| 主要 特性 | TPS23880 | TPS23881 | TPS23882 |
|---|---|---|---|
| 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容 | 不适用 | 是 | 是 |
| 引脚对引脚兼容 | 是 | 是 | 是 |
| PSE 通道数量 | 8 | 8 | 8 |
| 支持的 IEEE 802.3 PSE 类型 | 802.3bt 3 或 4 类(2 或 4 线对) | 802.3bt 3 或 4 类(2 或 4 线对) | 802.3bt 3 类(2 线对) |
| RSENSE | 0.255Ω | 0.200Ω | 0.200Ω |
| 自主运行
可选的电阻器 |
不适用 | 是
2 线对:15.5W 或 30W 4 线对:30W 至 90W |
是
2 线对:15.5W 或 30W |
| 2 线对 PCUT 可编程范围 | 0.5W 至 54W | 2W 至 65W | 2W 至 65W |
| 4 线对 PCUT 可编程范围 | 0.5W 至 108W | 4W 至 127W | 不适用 |
| 90+W 4 线对 PCUT 精度 | ±3.0% | ±2.5% | 不适用 |
| 通道电容测量范围 | 不适用 | 1µF 至 12µF | 1µF 至 12µF |
| ULA 封装 | 否 | 是 (TPS23881A) | 不适用 |
| I2C 可编程 SRAM 存储器 | 16kB | 16kB | 16kB |