ZHCSRX4A March 2024 – October 2024 TPS22996H-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源和电流 | ||||||||
| IQ,VBIAS | VBIAS 静态电流(两个通道) | IOUT1 = IOUT2 = 0mA,VIN1,2 = VON1,2 = 5V | 25°C | 18 | µA | |||
| -40°C 至 85°C | 18 | 22 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 25 | µA | ||||||
| IQ,VBIAS | VBIAS 静态电流(单通道) | IOUT1 = IOUT2 = 0mA,VON2 = 0V,VIN1,2 = VIN1 = 5V | 25°C | 13 | µA | |||
| -40°C 至 85°C | 13 | 17 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 19 | µA | ||||||
| ISD,VBIAS | VBIAS 关断电流 | VON1,2 = 0V,VOUT1,2 = 0V | 25°C | 0.005 | 1 | µA | ||
| -40°C 至 85°C | 0.005 | 1 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 0.005 | 1 | µA | |||||
| ISD,VIN | VIN 关断电流(每通道) | VON = 0V,VOUT = 0V | VIN = 5V | 25°C | 0.002 | 0.8 | µA | |
| -40°C 至 85°C | 0.002 | 0.8 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 1 | µA | ||||||
| VIN = 3.3V | 25°C | 0.002 | 0.8 | µA | ||||
| -40°C 至 85°C | 0.002 | 0.8 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 1 | µA | ||||||
| VIN = 1.8V | 25°C | 0.002 | 0.8 | µA | ||||
| -40°C 至 85°C | 0.002 | 0.8 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 1 | µA | ||||||
| VIN = 0.6V | 25°C | 0.002 | 0.8 | µA | ||||
| -40°C 至 85°C | 0.002 | 0.8 | µA | |||||
| -40°C 至 125°C | 1 | µA | ||||||
| ION | ON 引脚漏电流 | VON = 5.5V | -40°C 至 125°C | 0.1 | µA | |||
| 电阻特性 | ||||||||
| RON | 导通电阻 | IOUT = -200mA | VIN = 5V | 25°C | 13 | 15 | mΩ | |
| -40°C 至 85°C | 18 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 125°C | 22 | mΩ | ||||||
| VIN = 3.3V | 25°C | 13 | 15 | mΩ | ||||
| -40°C 至 85°C | 18 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 125°C | 22 | mΩ | ||||||
| VIN = 1.8V | 25°C | 13 | 15 | mΩ | ||||
| -40°C 至 85°C | 18 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 125°C | 22 | mΩ | ||||||
| VIN = 0.6V | 25°C | 13 | 15 | mΩ | ||||
| -40°C 至 85°C | 18 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 125°C | 22 | mΩ | ||||||
| VON,VIH | VIH | VIN = 5V | VIN = 5V | -55°C 至 125°C | 1.2 | V | ||
| VON,VIL | VIL | VIN = 5V | VIN = 5V | -55°C 至 125°C | 0.65 | V | ||
| VON,HYS | ON 引脚滞后 | VIN = 5V | -55°C 至 125°C | 90 | mV | |||
| Ri | 内部 ON 引脚电阻 | VON = 5V | VON = 5V | -55°C 至 125°C | 12.5 | kΩ | ||
| RPD | 输出下拉电阻 | VIN = VOUT = 5V,VON = 0V | -40°C 至 125°C | 230 | 300 | Ω | ||
| TSD | 热关断 | 结温上升 | - | 175 | °C | |||
| TSD,HYS | 热关断迟滞 | 结温下降 | - | 20 | °C | |||