ZHCSRX4A March 2024 – October 2024 TPS22996H-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | ON1 | 输入 | 高电平有效开关 1 控制输入。连接串联电阻器来设置压摆率。不保持悬空。有关更多信息,请参阅节 7.3.7。 |
| 2 | VIN1 | 输入 | 开关 1 输入。为实现出色 RON 性能,这些引脚的建议电压范围为 0.6V 至 VBIAS。在这些引脚和 GND 之间放置一个可选的去耦电容器,可以减少通道导通期间的 VIN1 骤降。有关更多信息,请参阅节 8.2。 |
| 3 | VIN2 | 输入 | 开关 2 输入。为实现出色 RON 性能,这些引脚的建议电压范围为 0.6V 至 VBIAS。在这些引脚和 GND 之间放置一个可选的去耦电容器,可以减少通道导通期间的 VIN2 骤降。有关更多信息,请参阅节 8.2。 |
| 4 | ON2 | 输入 | 高电平有效开关 2 控制输入。连接串联电阻器来设置压摆率。不保持悬空。有关更多信息,请参阅节 7.3.7。 |
| 5 | GND | — | 器件接地。 |
| 6 | VOUT2 | 输出 | 开关 2 输出。 |
| 7 | VOUT1 | 输出 | 开关 1 输出。 |
| 8 | VBIAS | 输入 | 偏置电压。器件的电源。此引脚的建议电压范围为 2.5V 至 5.5V。请参阅节 8.1。 |