ZHCSRX4A March 2024 – October 2024 TPS22996H-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VIN1,2 | 输入电压 | -0.3 | 6 | V |
| VOUT1,2 | 输出电压 | -0.3 | 6 | V |
| VON1,2 | ON Pin Voltage | -0.3 | 6 | V |
| VBIAS | 偏置电压 | -0.3 | 6 | V |
| IMAX | 每通道的最大持续电流 | 4 | A | |
| IMAX,PLS | 每通道的最大脉冲电流开关,脉冲 <300µs,3% 占空比 | 5.5 | A | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |