ZHCSYE1A June 2025 – July 2025 TPS22991I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | 开通时间 | VIN = 5.0V | 1119 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 996 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 853 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 774 | µs | |||||
| tR | 输出上升时间 | VIN = 5.0V | 794 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 662 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 514 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 397 | µs | |||||
| tD | 延迟时间 | VIN = 5.0V | 332 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 341 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 346 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 383 | µs | |||||
| tOFF | 关断时间 | VIN = 5.0V | 6 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 4 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 2 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 4 | µs | |||||
| tF | 输出下降时间 | VIN = 5.0V | 5 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 5 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 5 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 5 | µs | |||||