ZHCSYE1A June 2025 – July 2025 TPS22991I
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 (VIN) | ||||||||
| IQ, VIN | VIN 静态电流 | VON ≥ VIH,VOUT = 开路 | 25°C | 6 | µA | |||
| -40°C 至 85°C | 12 | µA | ||||||
| -55°C 至 125°C | 14 | µA | ||||||
| ISD, VIN | VIN 关断电流 | VON ≤ VIL,VOUT = 开路 | 25°C | 9 | nA | |||
| -40°C 至 85°C | 0.3 | µA | ||||||
| -55°C 至 125°C | 1.2 | µA | ||||||
| ISD, VIN | VIN 关断电流 | VON ≤ VIL,VOUT = GND | VON ≤ VIL,VOUT = GND | 25°C | 9 | nA | ||
| -40°C 至 85°C | 0.3 | µA | ||||||
| -55°C 至 125°C | 1.2 | µA | ||||||
| 导通电阻 (RON) | ||||||||
| RON | ON 状态电阻 | IOUT = -200mA | VIN = 5V | 25°C | 25 | mΩ | ||
| -40°C 至 85°C | 35 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 105°C | 38 | mΩ | ||||||
| -55°C 至 125°C | 40 | mΩ | ||||||
| VIN = 3.3V | 25°C | 25 | mΩ | |||||
| -40°C 至 85°C | 35 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 105°C | 38 | mΩ | ||||||
| -55°C 至 125°C | 40 | mΩ | ||||||
| VIN = 1.8V | 25°C | 25 | mΩ | |||||
| -40°C 至 85°C | 35 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 105°C | 38 | mΩ | ||||||
| -55°C 至 125°C | 40 | mΩ | ||||||
| VIN = 1V | 25°C | 42 | mΩ | |||||
| -40°C 至 85°C | 64 | mΩ | ||||||
| -40°C 至 105°C | 66 | mΩ | ||||||
| -55°C 至 125°C | 73 | mΩ | ||||||
| 热关断 (TSD) | ||||||||
| TSD,R | 热关断 | 上升 | 170 | ℃ | ||||
| TSD,F | 热关断 | 下降 | 150 | ℃ | ||||
| 使能引脚 (ON) | ||||||||
| ION | ON 引脚漏电流 | VON ≥ VIH | -55°C 至 125°C | 100 | nA | |||
| RPD, ON | 智能下拉电阻 | VON ≤ VIL | -55°C 至 125°C | 500 | kΩ | |||
| VIH,ON | ON 引脚阈值(VIH 上升) | -55°C 至 125°C | 0.8 | V | ||||
| VHys,ON | ON 引脚阈值(迟滞) | -55°C 至 125°C | 0.07 | V | ||||
| VIL,ON | ON 引脚阈值(VIL 下降) | -55°C 至 125°C | 0.35 | V | ||||
| 快速输出放电 (QOD) | ||||||||
| RQOD | QOD 引脚内部放电电阻(版本 B、C) | VON ≤ VIL | VIN = 1V | -55°C 至 125°C | 190 | Ω | ||
| VIN = 3.3V | -55°C 至 125°C | 150 | Ω | |||||
| VIN = 5V | -55°C 至 125°C | 140 | Ω | |||||