ZHCSDD9A November 2014 – February 2015 TPS22968-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS22968-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。 此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22968-Q1 包含一个 270Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。
TPS22968-Q1 采用节省空间的小型封装 (DMG),并且具有可湿性侧面和集成散热焊盘。 可湿性侧面支持目视焊接检查。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22968-Q1 | WSON (10) | 2.00mm x 3.00mm |