ZHCSCL2F June 2014 – July 2025
PRODUCTION DATA
TPS22914/15 是一款小型、低 RON、具有受控压摆率的单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.05V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 2A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。
该器件具有小尺寸和低 RON,非常适合空间受限的电池供电型应用。该开关还具有宽输入电压范围,使器件可用作多个不同电压轨的多用途设计。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22915 通过集成一个 143Ω 下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体解决方案尺寸。
TPS22914/15 采用节省空间的小型 0.74mm × 0.74mm、0.4mm 间距、0.5mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (WCSP) 封装 (YFP)。该器件在自然通风环境下的运行温度范围为 –40°C 至 +105℃。
RON 与 VIN 之间的关系 (IOUT = -200mA)
简化版原理图