ZHCSCL2F June 2014 – July 2025
PRODUCTION DATA
要限制在开关打开进入放电的负载电容器或短路时由瞬态浪涌电流引起的输入电源压降,需要在 VIN 和 GND 引脚之间放置一个电容器。靠近引脚放置的 1µF 陶瓷电容器 CIN 通常就足够了。可以使用更高的 CIN 值来进一步降低大电流应用期间的压降。在开关重负载时,可使用一个比输出电容器高大约 10 倍的输入电容器,避免出现过大的压降。