ZHCSRS2G January 2008 – June 2024 TPS2062A , TPS2066A
PRODUCTION DATA
TPS206xA 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列之间引脚对引脚兼容,具有更严格的过流容差。此系列器件包含两个 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以最大限度减少开关期间的电流浪涌。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
当输出负载超过电流限制阈值或出现短路时,每个器件通过切换至恒定电流模式来将输出电流限制在安全水平。各个通道通过将其相应的 OCx 输出置为有效(低电平有效)来指示是否存在过流情况。在过流或短路事件期间,过热保护电路会禁用器件,防止对器件造成永久损坏。器件一旦充分冷却,便会自动从热关断状态恢复。该器件提供欠压锁定功能以禁用器件,直到输入电压上升到 2.0V 以上。TPS206xA 被设计为每通道 1.6A(典型值)的电流限制。