ZHCSQW5C May 2023 – March 2025 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS20xxE 是限流配电开关,可在 3.3V 和 5V 电源轨电路中提供 1.5A 和 2A 的持续负载电流范围。这些器件使用 N 沟道 MOSFET 实现低电阻,从而保持对负载的电压调节。它们专为遇到短路或高容性负载的应用而设计。器件特性包括使能、禁用时反向阻断、输出放电下拉、过流保护、过热保护和抗尖峰脉冲故障报告。