ZHCSQW5C May 2023 – March 2025 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS20xxE 配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高容性负载和短路的应用。此系列为需要 1.5A 或 2A 负载的应用提供固定限流阈值,并在不同封装中提供高电平或低电平使能极化选项。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了可预测的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 2.7V-5.5V 电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
| 器件型号(1) | 封装(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|
| TPS20xxE | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm |
| DGN(HVSSOP,8)PowerPAD™ | 3.00mm × 3.00mm | |
| DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm |