ZHDS402 August 2026 TPS12S24F-Q1
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件/说明 | 预量产器件中的观测值 | 要在量产器件中修复的预期行为 |
|---|---|---|---|
电流检测精度 | VSNSx = 6mV, GAINx 设置 = 50V/V | VIMONx 引脚电压 = 243.5mV ISNS 寄存器值: ADC_RESULT_CHx_I = 87 ISNS 精度为 12% | VIMONx 引脚电压 = 275mV ISNS 寄存器值:ADC_RESULT_CHx_I = 101 ISNS 数字检测精度应为 (7%)。 I2T 精度直接受 ISNS 精度影响。 |
LPM 下的 SCP | LPM 下输出接地短路。旁路 FET 立即关断,主 FET 导通 | LPM 旁路 FET 热关断位变为“1” LPM_HS_CHx 位保持为“0” | LPM 旁路 FET 热关断保持为“0” LPM_HS_CHx 位应变为“1” 功能正常,但指示错误 |
WAKE 指示 | • | 栅极在负载唤醒检测后 7.5μs 内变为高电平,但 FLT/WAKE 引脚在 50μs 后变为低电平 | FLT/WAKE 引脚在 5μs 后变为低电平。 在系统级别没有重大影响 |
GLOBAL_ERR_FLT 寄存器读数 | 仅在 LPM 退出后观测 在工作模式下正常工作 | VBB_UV_WRN =“1” GLOBAL_ERR =“1” | VBB_UV_WRN =“0” GLOBAL_ERR =“0” 在系统级别没有重大影响。 |
SDO 引脚状态 | CSn 被拉低至高电平 | SDO 保留最后数据值的 LSB。无法支持并行 SPI 接口。 | 当 CSn 被从低电平拉至高电平时,SDO 应处于三态。 |
GND 损耗检测 | 器件 GND 悬空或高转换率瞬态 (10V/μs) 使 GND 引脚被抬高超过 2V 阈值 | 栅极关断。数字部分卡滞(SPI 写入不起作用),因为内部振荡器易受 GND 上高转换率的影响,这可能由接地不良或热插拔引起 | GATEx 应关断。当 GND 恢复且 SPI 写入/读取正常工作时,GATEx 应自动导通。 |
电荷泵 UVLO | CPUVLO 下降阈值 | 8V。如果 CBSTx 的大小不正确,器件可能会在 FET 关断期间检测到 CPUVLO。 | 应为 6.5V。 使用 CBST > 10 x [Ciss(外部 FET)+ CGATEx] |
FET 短路 BIST | 在 CH1 和 CH2 上运行 FET 短路 BIST | FET 短路 BIST 指示仅适用于 CH2。 | FET 短路 BIST 指示应该适用于 CH1 和 CH2。 |