ZHDS402 August 2026 TPS12S24F-Q1
ADVANCE INFORMATION
已激活通道的漏源电压受到持续监测,该电压也可用于基于 VDS 的短路保护 (SCP)。基于 VDS 的 SCP 保护在两个方向上都可用,可通过 VDS_PROT_EN_CHx 位使能,并通过 VDS_OVP_SET_CHx 和 VDS_GAIN_CHx 位的组合来设置阈值。每个通道独立提供使用 VDS_OVP_MASK_CHx 设置的可配置滤波时间,用于设置屏蔽或抗尖峰脉冲时间,以避免因噪声信号测量而导致误跳变。图 7-16 展示了无电流检测电阻器 (RSNSx) 的基于 VDS 的 SCP 保护应用电路,可在系统层面实现尺寸缩小与成本降低。
当通过 CHx_ON 位使 GATEx 导通时,通过监测 GATEx 到 SRCx 引脚之间的电压来检测外部 FET 的第一个 VGS。GATEx 到 SRCx 的电压升高到 VCHx(GATE_GOOD)(典型值 7.5V)阈值以上时,可确保外部 FET 得到增强,然后基于 VDS 的保护被激活。
表 7-2 展示了基于 VDS_OVP_SET_CHx 和 VDS_GAIN_CHx[1:0] 位组合的基于 VDS 的 SCP 保护阈值设置。
VDS_OVP_SET_CHx[4:0] | VDS OVP 阈值 (mV) | ||
|---|---|---|---|
VDS_GAIN_CHx[1:0] = | “01” | “10” | “11” |
0 | 300 | 56 | 15 |
1 | 340 | 64 | 17 |
2 | 380 | 72 | 19 |
3 | 425 | 80 | 21 |
4 | 465 | 87.5 | 24 |
5 | 510 | 95 | 26 |
6 | 550 | 105 | 28 |
7 | 590 | 110 | 30 |
8 | 635 | 120 | 32 |
9 | 675 | 126.5 | 34 |
10 | 715 | 135 | 36 |
11 | 760 | 142.5 | 38 |
12 | 800 | 150 | 40 |
13 | 840 | 158 | 42 |
14 | 880 | 165 | 44 |
15 | 925 | 175 | 46 |
16 | 965 | 182 | 48 |
17 | 1010 | 190 | 50 |
18 | 1050 | 197 | 52 |
19 | 1090 | 205 | 54 |
20 | 1130 | 212.5 | 56 |
21 | 1175 | 220 | 58 |
22 | 1215 | 230 | 61 |
23 | 1260 | 236 | 63 |
24 | 1300 | 245 | 65 |
25 | 1340 | 252 | 67 |
26 | 1385 | 260 | 69 |
27 | 保留 | 267.5 | 71 |
28 | 保留 | 275 | 73.5 |
29 | 保留 | 283 | 75 |
30 | 保留 | 290 | 77.5 |
31 | 保留 | 300 | 80 |