ZHCSXZ9D July   1995  – April 2025 TPIC6B595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 在 V(VCC) < 4.5(最小 V(VCC))的情况下运行
      2. 7.4.2 工作电压范围为 5.5 V < V(VCC) < 6 V
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 支持资源
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCC逻辑电源电压(2)-0.37V
VI逻辑输入电压-0.37V
VDS功率 DMOS 漏源电压(3)-0.350V
持续源漏二极管阳极电流0500mA
脉冲源漏二极管阳极电流(4)01A
ID脉冲漏极电流,每个输出,所有输出开启,TC = 25°C(4)0500mA
ID持续漏极电流,每个输出,所有输出开启,TC = 25°C(4)0150mA
IDM峰值漏极电流单路输出,TC = 25°C(4)0500mA
EAS单脉冲雪崩能量(参见下文的 典型特性)030mJ
IAS雪崩电流(5)0500mA
持续总功耗请参阅热性能信息
TJ工作虚拟结温-40150°C
TC工作外壳温度-40125°C
Tstg贮存温度-65150°C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
所有电压值均以 GND 为基准。
每个功率 DMOS 源在内部连接至 GND。
脉冲持续时间 ≤ 100μs,占空比 ≤ 2%。
漏极电源电压 = 15V,起始结温 (TJS) = 25°C,L = 1.5h,IAS = 200mA(参见下文的 典型特性)。