ZHCSXZ9D July 1995 – April 2025 TPIC6B595
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 逻辑电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | 0.85VCC | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.15VCC | V | ||
| 脉冲漏极输出电流,TC = 25°C,VCC = 5V,所有输出开启(1)(2)(详情请参阅下文的 典型特性) | -500 | 500 | mA | ||
| tsu | 建立时间,SRCK 上升沿前 SER IN 保持高电平(详情请参阅下文的 典型特性) | 20 | ns | ||
| th | 保持时间,SRCK 上升沿后 SER IN 保持高电平(详情请参阅下文的 典型特性) | 20 | ns | ||
| tw | 脉冲持续时间(详情请参阅下文的 典型特性) | 40 | ns | ||
| TC | 工作外壳温度 | -40 | 125 | °C | |