ZHCSXR1B July 2008 – January 2025 TPD8S009
PRODUCTION DATA
TPD8S009 拥有 8 个适用于信号线的相同保护通道。在选择 8 个 I/O 通道中的哪一个来保护哪些信号线时,器件的对称性提供了灵活性。该封装还设计为可方便地布置在 HDMI 连接器上,从而消除任何棘手的布线问题。任何 I/O 均支持 0 至 5.5V 的信号范围。因此,该器件支持 HDMI 1.4 信号摆幅。