ZHCSYM9 July 2025 TPD4S201
PRODUCTION DATA
USB Type-C 连接器上的 CC 引脚具有多种功能;其中一个功能是为有源电缆提供电源。当需要在 VBUS 线路上传输超过 3A 的电流时或当 USB Type-C 端口使用超高速线路(TX1+、TX2–、RX1+、RX1–、TX2+、TX2-、RX2+、RX2–)时,需要有源电缆。当 CC 引脚配置为提供电源时,该引脚称为 VCONN。VCONN 是范围为 3V 至 5.5V 的直流电压源。如果支持 VCONN,需确保 VCONN 提供方能够为电缆提供 1.5W 的功率;这相当于电流范围在 273mA 至 500mA 之间(去具体取决于 VCONN 电压电平)。
当 USB Type-C 端口配置为 VCONN 并使用 TPD4S201 时,此 VCONN 电流将流经 TPD4S201 的 OVP FET。因此,TPD4S201 设计为能够处理这些电流,并具有足够低的 RON,以便为有源电缆提供符合规格的 VCONN 电压。