ZHCSYM9 July   2025 TPD4S201

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 时序要求
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 引脚或 CC1、CC2、DP、DM 引脚):可耐受 28VDC 电压
      2. 6.3.2 可处理最高 600mA 电流的 CC1 和 CC2 过压保护 FET 支持 VCONN 电源电流通过
      3. 6.3.3 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VBIAS 电容器选型
        2. 7.2.2.2 电池无电运行
        3. 7.2.2.3 CC 线路电容
        4. 7.2.2.4 CC 和 SBU 线路上的额外 ESD 保护
        5. 7.2.2.5 FLT 引脚运行
        6. 7.2.2.6 如何连接未使用的引脚
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电池无电运行

对于此应用,我们需要支持 100W 无电电池运行。当器件电池电量耗尽时,将进入电池无电模式。在电池无电模式下,使 USB PD 控制器能够接收电力并应用 20V 和 5A 的最大充电条件。TPS25751 具有内置的 LDO,可在电池无电的情况下通过 VBUS 为 TPS25751 供电。

TPD4S201 的 OVP FET 在未供电时保持关断状态,以便在电池电量耗尽或未供电的情况下提供保护。但是,当 OVP FET 关断时,这会将 TPS25751 无电电池电阻器与 USB Type-C 端口 CC 引脚隔离。USB Type-C 电源适配器必须在 CC 引脚上检测到 RD 下拉无电电池电阻器,才能为 VBUS 供电。由于 TPS25751 的无电电池电阻器与 USB Type-C 连接器 CC 引脚隔离,因此连接 TPD4S201 的内置无电电池电阻器。将 RPD_G1 引脚短接至 C_CC1 引脚,并将 RPD_G2 引脚短接至 C_CC2 引脚。

在电源适配器检测到 TPD4S201 的无电电池电阻器后,就会在 VBUS 引脚上施加 5V 电压。这会为 TPS25751 供电,开启 PD 控制器并允许电池开始充电。但是,此应用在电池无电模式下需要 100W 充电,因此需要 20V 和 5A 的 VBUS。为此,需要进行 USB PD 协商,因此 TPS25751 需要能够在 CC 引脚上进行通信。要将 PD 控制器暴露于 CC 线路中,请在电池无电模式下启动 TPD4S201。要启动器件,TPD4S201 由 TPS25751 的内部 LDO(LDO_3V3 引脚)供电。当 TPS25751 由 VBUS 供电时,TPD4S201 会同时开启。

PD 控制器的无电电池电阻器也需要存在,以便 PD 控制器能够在电池无电模式下正常启动并且在 CC 引脚上具有正确的电压。

此过程完成后,TPS25751 就可以开始通过 USB PD 与电源适配器协商以实现更高的功率级别,从而允许在电池无电模式下实现 100W 的工作功率。

有关 TPD4S201 电池无电运行的更多信息,请参阅数据表的 集成 CC 无电电池电阻器用于处理移动设备中的电池无电用例 部分。