ZHCSD47E December 2014 – October 2022 TPD2E2U06-Q1
PRODUCTION DATA
TPD2E2U06-Q1 是瞬态电压抑制器 (TVS) 静电放电保护二极管阵列,具有低电容。该双通道 ESD 保护二极管的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。TPD2E2U06-Q1 具有 1.5pF 线路电容,非常适合用于保护 USB 2.0、以太网、LVDS、天线和 I2C 等接口。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPD2E2U06-Q1 | DBZ(SOT23,3) | 2.92mm × 1.30mm |
DCK(SC70,3) | 2.00mm × 1.25mm |