ZHCSF86C March 2016 – June 2025 TPD1E0B04
PRODUCTION DATA
TPD1E0B04 器件是一款具有超低电容的双向 ESD 保护二极管。该器件的 ESD 冲击消散值达到 IEC 61000-4-2 国际标准(接触放电)规定的最高水平。超低电容使该器件非常适合保护超高速信号引脚,包括 Thunderbolt 4。即使在 USB 4.0 及以下版本、Thunderbolt 4 或天线应用等的射频频率下,该低电容也可实现极低的损耗。