ZHCSAA4B September 2012 – September 2015 TPA3110D2-Q1
PRODUCTION DATA.
TPA3110D2-Q1 是一款用于驱动桥接式立体声扬声器的 15W(每通道)高效、D 类音频功率放大器。高级电磁干扰 (EMI) 抑制技术能够在满足电磁兼容 (EMC) 要求的同时使用户能够在输出端上使用价格低廉的磁珠滤波器。SpeakerGuard 保护电路系统包含一个可调节功率限制器和一个 DC 检测电路。可调节功率限制器允许用户设置一个低于芯片电源电压的虚拟电压轨,以便限制通过扬声器的电量。DC 检测电路可以测量脉宽调制 (PWM) 信号的频率和振幅,如果输入电容器受损或者输入端存在短路,它就会关闭输出级。
TPA3110D2-Q1 可以驱动低至 4Ω 的立体声扬声器。该器件具有 90% 的高效率,播放音乐时无需外部散热器。
输出受到完全的保护以防止到 GND,VCC 和输出到输出的短接。短路保护和热保护均含有自动恢复功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3110D2-Q1 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |