ZHDS339 July 2026 TMUXHS5212
ADVANCE INFORMATION
TMUXHS5212 从 A[0/1][p/n] 引脚到 GND 有 1MΩ 的弱下拉电阻。虽然这些电阻器以极弱的强度将器件数据通道偏置到 0V 共模电压 (CMV),但建议器件通过从器件任一侧较强的阻抗将其偏置到 0V 至 1.2V 范围内的有效值。为避免双重偏置,请确保器件任一侧均配有适当的交流耦合电容器。
在某些应用场景中,如果 TMUXHS5212 的两侧均采用交流耦合,则建议为器件使用适当的 CMV 偏置。对于大多数应用场景,每个 A[0/1][p/n] 引脚连接一个 10kΩ 电阻到 GND 或 CMV 范围内的任何其他偏置电压即可满足要求。
高速数据端口集成了 20kΩ 下拉电阻器,这些电阻器在未选择端口时接通,并在选择端口时关闭。例如,当 SEL = L 时,C[0/1][p/n] 引脚将 20kΩ 电阻器连接到 GND。该功能可确保未选择的端口始终偏置到已知电压,从而实现器件和电气通道的长期可靠性。
数据引脚 A[0/1] 的正负端子连接一个弱 (20kΩ) 差分电阻器,用于器件开关调节运行。这不会影响通常具有更强差分阻抗(例如 100Ω)的高速差分信号传输的信号完整性或功能。