ZHDS339A July 2026 – October 2026 TMUXHS5212
PRODUCTION DATA
TMUXHS5212 可用于在两个插槽之间切换 PCIe 通道。在许多 PC 和服务器主板中,CPU 没有足够的 PCIe 通道为终端客户提供所需的系统灵活性。在此类应用中,TMUXHS5212 可用于在两个插槽之间切换 PCIe TX 和 RX 通道。图 7-6 提供了使用八个 TMUXHS5212 器件在八个 PCIe TX 通道和八个 RX 通道之间切换的原理图。注意:TMUXHS5212 的共模电压 (CMV) 偏置必须在 0V 至 1.2V 的范围内。在无法确保 PCIe 根复合体或终点的接收器 CMV 偏置处于 CMV 范围内的实现中,必须添加额外的直流阻断电容器和实现适当的 CMV 偏置。
图 7-6 PCIe 通道多路复用