ZHCSN19A December 2020 – October 2024 TMUXHS4412
PRODUCTION DATA
TMUXHS4412 是一款高速双向无源开关,可用于多路复用器 (mux) 和多路信号分离器 (Demux) 配置。TMUXHS4412 是一款模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多数据速率高达 20Gbps 的高速差分接口,包括 PCI Express 4.0。该器件可用于电气通道具有信号完整性裕量的更高数据速率。TMUXHS4412 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 高达 0V 至 1.8V,差分振幅高达 1800mVpp。自适应 CMV 跟踪可帮助用户确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。
TMUXHS4412 具有出色的动态特性,从而使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该设计中的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。芯片信号布线和开关网络相匹配,以实现最佳的差分对内延迟差性能。
TMUXHS4412 具有工业级工作温度范围,适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。
应用用例