ZHCSKO2A May 2020 – May 2022 TMUXHS4212
PRODUCTION DATA
TMUXHS4212 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。此开关适用于多种应用,包括 USB Type-C™ 和 PCI Express。TMUXHS4212 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 16Gbps。该器件可用于电气通道具有信号完整性裕度的更高数据速率。TMUXHS4212 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 高达 0V 至 1.8V,差分振幅高达 1800mVpp。自适应 CMV 跟踪可确保通过器件的通道在整个共模电压范围内保持不变。
TMUXHS4212 的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。其芯片信号布线和开关网络相匹配,以实现最佳的差分对内延迟差性能。
TMUXHS4212 具有扩展的工业温度范围,适合多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUXHS4212 | VQFN (20) | 2.50mm × 4.50mm × 0.5mm 间距 |
| TMUXHS4212I |
应用用例